뉴스 개요

기본 애플리케이션을 위한 새로운 Visu+ 패널

2018/04/24

기본 터치 패널  

기본 터치 패널

피닉스컨택트는 새로운 클래스의 제품을 시각화 장치 및 작업자 패널 제품 포트폴리오에 추가하고 있습니다.

기본 애플리케이션을 위한 경제적인 터치 패널이 포함된 새로운 BTP 2000 HMI 장치 시리즈가 포트폴리오에 추가되었습니다. 구성 작업이 필요한 경우 HMI 장치용으로 특수하게 설계된 광범위한 구성 소프트웨어인 Visu+ Express에 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 이 HMI 장치는 4", 7" 및 10" 디스플레이 버전으로 제공되며 직렬 및 Ethernet 기반 통신으로 다양한 드라이버를 통합하여 연결 제어 시스템에서 유연성을 향상시킵니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166