뉴스 개요

조립된 고출력용 M12 전원 케이블

2017/05/30

조립된 M12 전원 케이블  

제품군에 추가된 조립된 K 및 L-코딩 케이블

M12 전원 케이블링은 컴팩트한 설계에서 높은 전력을 제공합니다. IP65/IP67 보호가 적용된 PUR 또는 PVC 품질의 조립된 K 및 L-코딩 케이블이 S 및 T-코딩의 기존 제품군에 추가되었습니다.

코딩된 핀 커넥터 패턴으로 인해 오접속이 방지됩니다. 커넥터는 IEC 61076-2-111에 따라 표준화되었으며 UL 2237에 따라 승인되었습니다. M12 핀 커넥터 패턴은 7/8 인치 커넥터보다 상당히 작습니다. 이를 통해 분산된 위치에서 컴팩트 장치 및 모터에 높은 전력을 공급할 수 있습니다.

새로운 5핀 K-코딩은 최대 16 A 및 630 V의 AC 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 최대 16 A 및 63 V의 저전압 범위에 해당하는 DC 애플리케이션은 새로운 L-코딩에서 지원됩니다. 이러한 코딩은 4개의 전선 및 기능적 어스 접지 접점이 있는 4핀 및 5핀 설계로 제공됩니다. 옵션 360° 차폐는 안정적인 EMC 보호를 제공합니다. SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용하여 커넥터를 신속하게 마운트할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166