뉴스 개요

효율적인 광섬유 전송을 위한 모듈형 19" 마샬링 패널

2018/09/16

효율적인 광섬유 전송을 위한 모듈형 19 인치 마샬링 패널  

효율적인 광섬유 전송을 위한 모듈형 19" 마샬링 패널

피닉스컨택트의 새로운 19" 마샬링 패널은 FO 케이블링을 간소화하기 때문에 실시간 데이터 전송에 적합합니다.

모듈형 설계가 적용되어 전원 분배, 프로세스 기술과 같은 다양한 분야에 적용이 가능합니다. 3개의 랙 장치에 걸쳐 있는 19" 모듈에서 마샬링 패널은 1x Q-ODC-12 장치의 6x LC 듀플렉스 연결을 사용하여 사전 조립된 모듈 인서트를 위한 공간을 제공합니다. 따라서 최대 72개의 LC 듀플렉스 연결을 사용하여 유연한 솔루션을 구현하고 이후에 확장할 수 있습니다. 더 적은 연결이 필요한 경우 1개의 랙 장치에 걸쳐 12x LC 듀플렉스 연결 및 2x Q-ODC-12 장치가 있는 사전 조립된 19" 패치 베이를 사용할 수 있습니다. 장치 전면부를 통해 모든 연결(파이버 카테고리 OM1)을 빠르고 안전하게 액세스할 수 있습니다.

 


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166