뉴스 개요

차량에서 사용하기 위한 견고한 작동 단자

2019/04/15

IP66의 패널 PC  

차량에서 사용하기 위한 견고한 작동 단자

이제 피닉스컨택트는 매우 혹독한 주변 조건을 위한 작동 단자인 VMT 9000 제품군을 제공합니다.

차세대 Intel® Atom™ x7-E3950 프로세서를 기반으로 하이엔드 설계가 젹용된 이 단자는 농업 및 건설 기계뿐만 아니라 물류 시장을 대상으로 특별히 개발되었습니다.

이 장치는 매우 컴팩트하고 견고한 설계를 특징으로 하므로 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다. IP66 보호 등급에서 사용자는 저항막 방식 또는 PCAP 터치 기술이 적용된 10" - 15" 고내구성 터치 디스플레이를 갖춘 완전한 기능의 산업용 PC를 선택할 수 있습니다. 디스플레이는 햇빛 아래서도 읽을 수 있습니다. 또한 4개의 자유롭게 구성 가능한 기능 키로 인해 기존 고객 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 따라서 이 장치를 혹독한 산업 환경에서 차량 또는 기계 중심 에플리케이션의 작업자 인터페이스로 수년 동안 사용할 수도 있습니다.

또한 이 작동 단자는 광범위한 전원 공급 장치(9 - 60 V DC) 및 유연한 WLAN 또는 Bluetooth 연결을 특징으로 하며 -30°C - +60°C의 극한 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 또한 RFID를 통한 사용자 인식, 지게차 배터리 교체 시에도 중단 없는 작동을 위한 통합 UPS, LTE/GPS 모듈 등과 같은 다른 기능이 제공됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166