뉴스 개요

NEC Class 2를 준수하는 장치 회로 차단기

2017/05/30

CBMC 장치 회로 차단기, 1 - 4 A 사이에서 조정 가능  

NEC Class 2 인증을 획득한 CBMC 1 - 4 A

컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기인 CBMC는 UL 1310에 따라 NEC Class 2 인증을 획득했습니다.

이 인증을 통해 100 VA로 제한된 전력으로 최대 4개의 회로를 설정할 수 있습니다. 미국 시장에서 판매되는 시스템 또는 기계는 UL에 따라 설계 및 인증되어야 합니다. NEC Class 2 인증을 획득한 장치 회로 차단기 덕분에 UL 인증이 없는 부하 및 케이블을 사용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 시스템은 UL에 따른 요구 사항을 준수합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166