TERMITRAB complete 타입 3은 24 V 전원 공급 장치를 위한 가장 슬림한 서지 보호 장치입니다.
예를 들어, CLIPLINE complete 단자대 및 PTCB 장치 회로 차단기로 구성된 전위 분배를 설정하십시오. 서지 보호를 위해 장치 보호용으로 설계되고 동일한 모양으로 제작된 TERMITRAB complete 제품군의 보호 장치를 사용합니다. 다이오드 기술이 사용되어 민감한 전자 장치를 위한 매우 높은 품질의 보호가 제공됩니다. TERMITRAB complete 타입 3은 플러그타입입니다. 과부하 시에는 설치 위치에 액세스할 필요 없이 보호 플러그를 교체하면 됩니다. TTC-6P-T3-24DC 서지 보호 장치는 푸쉬-인 연결뿐만 아니라 스크류 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다.