뉴스 개요

세계에서 가장 좁은 누출 전류 없는 타입 2 서지 보호

2017/03/21

누출 전류 없는 VALVETRAB SEC 타입 2 서지 보호 장치  

매우 좁지만 뛰어난 내구성 및 성능: SEC 기술이 적용된 누출 전류 없는 새로운 타입 2 보호 장치

피닉스컨택트의 새로운 VALVETRAB-SEC VF 보호 장치는 누출 전류 없는 세계에서 가장 좁은 타입 2 서지 보호 장치(SPD)입니다.

안전 에너지 제어 기술로 인해 이 보호 장치는 높은 성능과 내구성을 특징으로 합니다.

컴팩트 설계가 적용된 이 고성능 보호 장치는 최소한의 공간에서 포괄적인 보호를 제공합니다. 철로의 신호 박스에 있는 개체 제어 시스템 등에서는 누출 전류가 발생할 가능성이 있습니다. 여기에서 높은 역전류와 관련된 일시적인 서지 전압이 발생할 수 있습니다. 배리스터에 기초한 보호 장치는 빠르게 과부하 상태가 될 수 있습니다. 또한 전기 설치에 의도적인 누출 전류가 존재할 수 있습니다. 이러한 전류는 짧은 시간 내에 일반 서지 보호 장치를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 전기 장치를 보호하기 위해 가스 봉입 서지 보호 장치용의 직렬 연결이 있는 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 직렬 연결은 배리스터를 일시적인 서지 전압 및 역전류로부터 절연시킵니다. 따라서 낮은 전압 보호 레벨이 유지됩니다. 단상 및 3상 TN-S 및 TT 시스템뿐만 아니라 350 V AC의 연속 전압을 가진 3상 TN-C 시스템을 위한 제품이 제공됩니다. CHECKMASTER 2 테스트 장치를 사용하여 보호 플러그의 반복 검사를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166