뉴스 개요

범용 하우징용 마운팅 액세서리

2019/05/08

UCS 시리즈 범용 하우징용 마운팅 액세서리  

UCS 시리즈 범용 하우징용 마운팅 액세서리

피닉스컨택트 UCS 범용 하우징용 액세서리 제품군에 DIN 레일 어댑터, 스탠드 및 패널 브래킷이 포함되었습니다.

스탠드 및 패널 브래킷을 사용하면 장치를 컨트롤 캐비닛 외부에서 사용할 수 있습니다. DIN 레일 어댑터를 사용하면 장치를 표준 DIN 레일에 빠르고 쉽게 스냅할 수 있습니다. 결과적으로 마운팅 액세서리는 내장된 시스템의 주요 적용 분야를 커버하고 전자 장치의 안정적이고 안전한 배치를 보장합니다. DIN 레일 어댑터는 밝은 회색(RAL 7035)으로 제공되고 스탠드 및 패널 브래킷은 청록색(RAL 5018) 및 검정색(RAL 9005)으로 제공됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166