뉴스 개요

Ethernet 미디어 컨버터를 사용한 간섭 없는 전송

2019/04/15

Ethernet 미디어 컨버터  

Ethernet 미디어 컨버터

피닉스컨택트의 새로운 FL MC EF 660 SCRJ 미디어 컨버터를 사용하면 비용 효율적인 폴리머 및 HCS/PCF 파이버 기술을 통한 연결이 가능합니다.

광섬유를 통한 데이터의 광학 전송은 전자기 간섭이 없으며 전송 경로에서 완벽한 전기 절연을 제공합니다. 따라서 Ethernet 애플리케이션에 특히 적합합니다.

PROFINET용으로 특별히 설계된 SC-RJ 커넥터를 사용하면 전문가 지식 없이 손쉬운 자체 조립이 가능합니다. 전송이 투명하게 이루어지는 이 장치는 60 ns의 짧은 지연 시간(대기 시간)을 가집니다. 이 기능은 시간이 중요한 Ethernet 프로토콜에 특히 유리합니다. 수많은 진단 LED 외에도 이 미디어 컨버터에는 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능이 있습니다. 이를 통해 영구적이고 일관된 연결 모니터링이 보장됩니다. 링크가 손실될 경우 이중화 메커니즘을 즉시 활성화할 수 있습니다. 통합 광섬유 진단 기능은 LED 막대 그래프룰 통해 수신 전원을 지속적으로 표시합니다. 광섬유가 파손되거나 시스템 예비 용량에 도달한 경우 두 개의 플로팅 스위칭 출력을 통해 해당 상태를 알 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166