뉴스 개요

컴팩트한 데이터 전송을 위한 DIN 레일 어댑터

2018/10/21

컴팩트한 데이터 전송을 위한 DIN 레일 어댑터  

컴팩트한 데이터 전송을 위한 DIN 레일 어댑터

피닉스컨택트의 범용 DIN 레일 어댑터는 매우 좁은 공간에서도 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

일체형 하우징을 DIN 레일에 쉽고 빠르게 고정하십시오. 구리 전선 및 광섬유 전선을 사용한 데이터 전송에 사용할 수 있도록 RJ45, SC 심플렉스, LC 듀플렉스 및 MTP 연결이 있는 제품이 제공됩니다. 폭 18 mm의 DIN 레일 어댑터는 각각 하나의 연결 모듈, 하나의 옵션 전체 차폐 편조, 하나의 RJ45 모듈용 보안 마운팅 프레임(레이어 1 보안) 및 하나의 연결 모듈 마킹용 단자 마킹을 위한 공간을 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166