뉴스 개요

견고한 PoE(Power over Ethernet) 스위치

2018/06/13

언매니지드 및 매니지드 PoE 스위치  

네트워크에 Ethernet 장치를 더 쉽게 설치할 수 있게 하는 새로운 PoE(Power over Ethernet) 스위치

피닉스컨택트는 새로운 언매니지드 및 매니지드 스위치가 포함되도록 PoE(Power over Ethernet) 스위치 제품군을 확장하고 있습니다.

이러한 스위치는 비디오 모니터링, 머신 자동화 및 빌딩 자동화와 같은 산업 분야의 혹독한 주변 환경에 적합합니다. 또한 시판 중인 모든 IEEE 802.3 at(PoE+) 준수 장치와 호환됩니다.

1000 시리즈 언매니지드 PoE 스위치는 넓은 온도 범위, 전체 기가비트 포트 및 점보 프레임 지원을 제공하고 개별 포트에 대한 연결 중단을 모니터링합니다. 포트당 30 와트의 PoE 전원 할당량 및 SFP 유리 섬유 포트가 있는 버전에 기초하여 PoE 가능 단자 장치를 추가의 구성 작업 없이 유연하게 연결할 수 있습니다.

4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치는 새로운 IEEE 802.3bt 표준에 대비하여 포트당 60 와트의 높은 PoE 전원 할당량을 특징으로 합니다. 추가 이점으로는 기가비트 SFP 포트 및 새로운 구성 옵션이 있습니다. 스케줄링 기능은 데이터 트래픽 및 전력 소모량을 줄이기 위해 PoE 기능을 정시에 활성화합니다. 단자 장치와의 연결 상태가 감시 기능을 사용하여 모니터링됩니다. 오작동 발생 시에 자동으로 다시 시작되거나 종료됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166