뉴스 개요

새로운 ME-IO 하우징용 헤더

2018/05/20

새로운 ME-IO 하우징용 헤더  

새로운 ME-IO 하우징용 헤더

피닉스컨택트는 ME-IO 시리즈의 전자 하우징을 위한 연결 기술 제품군을 확장하고 있습니다.

THR 솔더링에 적합한 고온 LCP 플라스틱으로 제작된 새로운 PCB 헤더는 SMT 프로세스로의 통합에 이상적입니다. 3.45 mm 및 5.0 mm 간격의 헤더는 각각 1.5 mm 및 2.5 mm 간격의 PCB 커넥터를 위한 2개 또는 3개의 슬롯을 특징으로 합니다. 4 및 6핀 커넥터용 리플로우 솔더링을 위한 완전히 장착된 헤더와 함께 완전 또는 부분적으로 장착된 웨이브 솔더링용 버전이 제공됩니다. 새로운 PCB 헤더는 최대 8 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용으로 설계되었습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166