동일한 모양의 TDPT 시리즈 PCB 단자대를 사용해 특정 시장을 위한 일관된 디자인의 장치를 개발할 수 있습니다.
동일한 크기로 제작되기 때문에 PCB 또는 장치의 디자인을 유지하는 동시에 스크류 연결 또는 푸쉬-인 스프링 연결 방식 중 하나를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 5.08 mm, 6.35 mm 및 10.16 mm 간격으로 제공되는 PCB 단자대는 0.2 mm² - 16 mm² 크기의 전선에 적합합니다. PCB 단자대는 간격 및 전선 크기에 따라 최대 76 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압을 전송할 수 있습니다. 모든 버전은 IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지를 특징으로 합니다.