뉴스 개요

D-코딩이 있는 조립된 M8 데이터 케이블

2018/11/28

Ethernet 및 PROFINET을 사용한 데이터 전송  

M8 데이터 케이블링

피닉스컨택트의 새로운 M8 커넥터를 사용하면 가장 작은 장치에 Ethernet 및 PROFINET을 제공할 수 있습니다.

D-코딩의 대칭 배열된 접점은 안전한 데이터 전송을 제공합니다. 설치 공간은 M12 커넥터에 비해 최대 30% 더 작습니다. PoE(Power over Ethernet)를 사용하면 필드 장치에 데이터와 전원을 동시에 공급할 수 있으므로 더 많은 공간을 절약할 수 있습니다. 특수한 360° 차폐는 높은 전자기 호환성과 견고한 내진동 차폐 연결을 보장합니다.

D-코딩이 있는 조립된 M8 커넥터는 100 Mbps CAT5에 적합합니다. 최대 60 V에서 최대 4 A까지 PoE 가능합니다. 철도 애플리케이션을 위한 특수 소재가 사용된 제품이 제공됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166