뉴스 개요

손쉬운 컨트롤 캐비닛 도어용 케이블 및 전선 가이드

2017/03/21

CGS 케이블 가이드 시스템  

손쉬운 컨트롤 캐비닛 도어용 케이블 및 전선 가이드

피닉스컨택트의 회전 암이 있는 CGS 케이블 가이드 시스템은 전선, 케이블 및 케이블 하네스를 컨트롤 캐비닛 도어 또는 회전 마운팅 프레임에 쉽고 안전하게 라우팅할 수 있게 합니다.

특허 출원 중인 회전 조인트를 공구 없이 열고 닫아서 커넥터를 따라 조인트를 통과시켜 케이블을 라우팅하십시오. 이 방법은 케이블 덕트를 사용한 설치보다 쉽고 시간이 절약됩니다. 케이블 가이드 시스템은 주로 조립된 커넥터가 있는 표준 라인 및 케이블용으로 설계되었습니다. 최대 180°의 회전 범위로 이동 및 굽힘이 사전 정의되어 있으므로 이 시스템은 도어를 열고 닫을 때 코어의 손상을 방지합니다. 커버를 통해 케이블이 추가로 보호되고 전선 묶음이 가능합니다. 기존 케이블 바인더를 사용하면 스트레인 릴리프가 보장됩니다. 케이블 브리지의 대면적 마킹 옵션을 통해 명확한 레이아웃이 가능합니다. 케이블 덕트와 달리 CAD 시스템에서 계획 및 시각화할 수 있는 케이블 가이드 시스템을 통해 더 쉽게 설계할 수 있습니다. 따라서 케이블 길이를 사전 정의하고 계획할 수도 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166