뉴스 개요

불리한 주변 조건을 위한 40 A의 견고한 전원 공급 장치

2017/02/14

40 A의 TRIO POWER 전원 공급 장치  

TRIO POWER: 추가 전원을 위한 40 A 전원 공급 장치

피닉스컨택트는 새로운 버전의 TRIO POWER 전원 공급 장치를 통해 불리한 주변 조건에서도 부하에 안정적인 공급을 제공합니다.

이전 제품과 마찬가지로 새로운 40 A 장치는 전기적 및 기계적으로 매우 견고합니다. 모든 기계와 시스템에서는 높은 시스템 가용성이 최우선적으로 고려됩니다. 따라서 TRIO POWER 전원 공급 장치는 동적 부스트를 사용하여 60 A의 고부하를 시작하고 150%의 정격 전류를 5초 동안 공급합니다. DC OK LED 및 플로팅 신호 접점을 사용한 액티브 기능 모니터링과 함께 높은 전기적 강도 및 100만 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failure) 값을 가진 견고한 설계는 연결된 모든 24 V DC 부하에 안정적으로 공급되도록 합니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결방식 배선으로 인해 설치 도중 시간이 절약됩니다. 전체 폭이 110 mm인 3상 40 A 장치는 컨트롤 캐비닛에서 여유 공간을 제공합니다. -25°C - 70°C의 광범위한 온도 범위는 배포와 관련된 높은 수준의 유연성을 보장합니다. 320 - 575 V AC의 넓은 입력 전압 범위와 포괄적인 승인 패키지로 인해 전세계적인 사용이 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166