뉴스 개요

주전원 작동을 위한 실시간 모니터링 시스템

2019/04/15

에너지 시장을 위한 솔루션 공급업체인 피닉스컨택트는 JEAN MÜLLER와의 협력을 통해 그리드 최적화 또는 그리드 관리 목적을 위해 실시간으로 측정된 작동 값을 제공하는 주전원 작동을 위한 확장 가능한 모니터링 시스템을 개발했습니다.

특히 분배 시스템의 저전압 레벨에서 휘발성 재생 발전소가 그리드에 에너지를 점점 더 많이 공급함에 따라 에너지 공급이 고가용성을 유지할 수 있도록 인텔리전트 솔루션이 필요합니다. 전기 자동차의 증가 또한 여기서 중요한 역할을 합니다.

이 시스템은 최소한의 구성 및 설치 비용으로 주전원 운영자가 2차 분배 네트워크 스테이션, 케이블 분배기 또는 고객 시스템에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 필요한 경우 정량화된 측정값에 기초하여 현재 부하 흐름을 계산하는 중앙 자산 관리 시스템을 포함하도록 애플리케이션을 확잘할 수 있습니다. IEC 60870-5-104와 같은 IEC 표준 프로토콜을 사용하여 측정 데이터를 최대 14개의 스트립 타입 단로형 개폐기에서 중앙 제어 시스템으로 전송하는 것 외에도 이 시스템은 상호 운용 가능한 데이터 모델을 통해 IoT 에코시스템과 직접 통신할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166