뉴스 개요

미래 경쟁력을 보장하는 데이터 전송을 위한 컴팩트 스플라이스 박스

2018/08/19

미래 경쟁력을 보장하는 데이터 전송을 위한 컴팩트 스플라이스 박스  

미래 경쟁력을 보장하는 데이터 전송을 위한 컴팩트 스플라이스 박스

피닉스컨택트 FO 제품군에 스플라이스 박스가 새롭게 추가되었습니다. FDX 20 시리즈 스플라이스 박스는 지속적이고 안정적인 실시간 데이터 전송을 보장합니다.

일관된 디자인이 적용된 컴팩트한 크기의 스플라이스 박스는 견고한 광섬유 연결을 위한 충분한 크기의 내부 공간을 제공합니다. 6x ST 듀플렉스, 6x SC 듀플렉스, 6x E-2000®(LSH) 또는 12x LC 듀플렉스 연결이 있는 연결 버전으로 제공됩니다. 장치 내부의 특허 받은 피그테일 트레이로 인해 FO 전선의 꼬임을 손쉽게 방지하고 안전한 최소 곡률 반경을 보장할 수 있습니다. 즉시 스플라이스 가능한 사전 조립 방식은 마운팅 시간을 크게 단축하고 직관적인 전면부 작동 및 일관된 제품 설계는 컨트롤 캐비닛에서 스플라이스 박스의 투명성을 향상합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166