뉴스 개요

새로운 직렬 장치 서버 및 게이트웨이

2017/06/07

직렬 장치 서버 및 게이트웨이  

멀티 포트 장치 서버 및 프로토콜 컨버터

새로운 장치 서버 및 게이트웨이 제품군을 사용하면 직렬 장치를 Ethernet 기반 자동화 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

생산 시스템이 디지털화 및 네트워크화됨에 따라 보다 안전하게 보호되는 전송 기술이 요구되고 있습니다. 이를 위해 모든 장치에서 256비트 AES 데이터 암호화가 구현되었습니다. 직렬 ASCII를 Ethernet 텔레그램으로 투명하게 변환하기 위한 목적 이외에도, Modbus/TCP 또는 EtherNet/IP™와 같은 산업용 Ethernet 프로토콜에 직렬 장치를 통합하기 위한 게이트웨이가 처음으로 프로그램에 포함되었습니다. 새로운 장치 서버 및 게이트웨이 포트폴리오를 사용하면 직렬 장치를 사용하는 기존 시스템을 Ethernet 및 인터넷에 통합할 수 있기 때문에 기존의 시스템 개념을 수정하거나 폐기하지 않고도 Industrie 4.0 지원 시스템으로 변환할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166