뉴스 개요

산업용 애플리케이션을 위한 견고한 RJ45 모듈

2017/02/14

산업용 애플리케이션을 위한 견고한 RJ45 모듈  

컴팩트 설계의 새로운 RJ45 소켓 모듈

피닉스컨택트는 산업용 애플리케이션에 적합한 컴팩트 설계의 새로운 RJ45 소켓 모듈을 제공합니다.

DIN 레일 마운팅뿐만 아니라 기존 패널 마운팅 프레임에 통합이 가능한 제품을 광범위한 적용 영역에서 사용할 수 있습니다. 이 소켓 모듈은 두 RJ45 커넥터 간의 커플러 모듈뿐만 아니라 단선 및 연선(AWG26 ... 24)의 직접 연결로 사용하기에 적합합니다. 모든 제품은 10GBASE-T 애플리케이션에 적합하므로 CAT6에 따라 커플링 모듈의 경우 55 m, CAT6A에 따라 케이블 연결 모듈의 경우 최대 100 m의 케이블링 거리에서 최대 10 Gbps의 데이터 속도가 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166