뉴스 개요

혹독한 환경을 위한 전자 장치 하우징

2018/02/18

견고한 ECS 시리즈 전자 하우징  

견고한 ECS 시리즈 전자 하우징

피닉스컨택트는 매우 혹독한 주변 조건용으로 개발된 새로운 전자 하우징을 제공합니다.

IP69 보호 수준이 적용된 ECS 시리즈의 견고한 하우징은 -40°C - +100°C의 광범위한 사용 온도에 적합하고 통합 전자 장치를 물리적 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 이러한 전자 하우징은 실내 및 옥외용 장치 모두에 적합한 솔루션입니다. 또한 M20과 같은 표준화된 패널 피드스루, M12와 같은 PCB 연결 기술, 벽면 및 기둥 설치용 옵션 액세서리를 사용하여 보다 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166