뉴스 개요

포괄적인 컨트롤 캐비닛용 솔루션: COMPLETE line

2019/05/08

포괄적인 컨트롤 캐비닛용 솔루션: COMPLETE line  

COMPLETE line 제품군을 통해 컨트롤 캐비닛의 제조 프로세스 최적화

피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제조 시 모든 프로세스를 최적화하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

COMPLETE line은 첨단 기술의 하드웨어 및 소프트웨어 제품, 컨설팅 서비스 및 시스템 솔루션으로 구성된 시스템입니다. 최적화된 상호 작용을 통해 엔지니어링부터 조달, 설치, 운영에 이르는 모든 작업 프로세스를 간소화합니다.

포괄적인 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛의 연결, 전환, 분리, 측정, 제어, 공급, 자동화를 위한 제품으로 구성됩니다. COMPLETE line은 모든 기능에 적합한 솔루션을 갖추고 있습니다. 간단하고 직관적인 작동을 통해 컨트롤 캐비닛의 조립, 커미셔닝 및 유지 관리 시간을 절약할 수 있습니다.

설계 및 액세서리 측면에서 COMPLETE line 시스템의 모든 제품을 조율하면 부품을 범용으로 사용할 수 있기 때문에 로지스틱 비용을 절감할 수 있습니다. PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 전체 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스를 지원합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립의 개별 계획, 자동 검사 및 직접 주문도 가능합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166