뉴스 개요

효율적인 레이저 마커

2018/08/20

TOPMARK NEO 레이저 마킹 시스템  

모든 요구 사항을 충족하는 650개 이상의 소재를 처리할 수 있는 TOPMARK NEO

레이저 마킹을 재정의하는 TOPMARK NEO 레이저 마커: 컴팩트한 치수 및 통합 컬러 터치 디스플레이를 통한 손쉬운 작동을 바탕으로 고품질의 매우 견고한 산업용 마킹을 만듭니다.

이 레이저 마킹 시스템은 매우 효율적입니다. 20 W 레이저와 자동 탈부착 기능이 장착된 TOPMARK NEO는 분당 최대 250개의 라벨을 처리합니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄, Transply-ABS, 폴리아크릴, 폴리카보네이트 등으로 제작된 650개 이상의 다양한 마커를 사용할 수 있습니다. 마킹은 인그레이빙, 카보나이징 또는 템퍼링 처리 방식으로 처리됩니다. 따라서 극한 환경 조건의 애플리케이션에 적합한 뛰어난 내성의 마킹이 만들어집니다.

통합 마킹 소프트웨어를 사용하여 인쇄 데이터를 장치에서 직접 입력할 수 있습니다. 또한 플래닝 및 마킹 소프트웨어 PROJECT complete를 통해 TOPMARK NEO를 제어할 수 있습니다. 모든 레이저 파라미터가 이 프로그램이 저장되어 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166