뉴스 개요

견고한 RJ45 및 SC-RJ용 패널 마운팅 프레임

2017/03/20

견고한 RJ45 및 SC-RJ용 패널 마운팅 프레임  

견고한 RJ45 및 SC-RJ용 패널 마운팅 프레임

피닉스컨택트는 새로운 장치 패널 마운팅 프레임을 추가하여 견고한 데이터 연결 제품군을 확장하고 있습니다.

푸쉬-풀 ADVANCE 시리즈의 일체형 패널 마운팅 프레임은 아연 다이 캐스트로 제작되며 동일한 시리즈의 RJ45 또는 SC-RJ 커넥터를 연결하기 위해 사용됩니다. IP65/67 보호 및 연속 차폐 연결로 인해 이 패널 마운팅 프레임은 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 추가 마운팅 액세서리를 사용하면 깊은 하우징 섹션 또는 앵글 케이블 아웃렛과 같은 다양한 사용 조건에 맞게 패널 마운팅 프레임을 손쉽게 조정할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166