뉴스 개요

새로운 PROFINET 애플리케이션용 장치 커넥터

2018/07/15

새로운 PROFINET 애플리케이션용 장치 커넥터  

새로운 PROFINET 애플리케이션용 장치 커넥터

피닉스컨택트의 새로운 PROFINET 애플리케이션용 M12 장치 커넥터를 포함하도록 포괄적인 M12 POWER 시리즈 전원 커넥터가 확장되었습니다.

조립용으로 제공되거나 litz 전선이 사전 조립되어 제공되는 커넥터를 사용해 제한된 공간에서 높은 AC 및 DC 전류를 전송할 수 있습니다. L-코딩 원형 커넥터는 PROFINET 인증을 받았으며 4 또는 5개의 접점(4+FE)이 있는 DC 애플리케이션 및 16 A / 63 V의 전원용으로 설계되었습니다. 조립용 버전은 웨이브 솔더링용 일체형 커넥터와 리플로우 공정용 2-피스 커넥터로 제공됩니다. 사전 조립된 버전은 1.5 mm² 또는 2.5 mm² litz 전선을 사용하여 조립되며 전면부 또는 후면부 마운팅에 적합합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166