뉴스 개요

손쉬운 액추에이터 연결

2017/02/14

플라스틱 널(knurl) 및 SAC 밸브 커넥터가 있는 SACB 분배기 박스  

범용 M12 분배기 박스 및 밸브 커넥터

피닉스컨택트의 범용 M12 분배기 박스를 사용하면 솔레노이드 밸브 등을 위한 액추에이터 커넥터를 빠르고 쉽게 연결할 수도 있습니다.

M12 슬롯의 전체 배선을 사용하면 두 스위칭 전선과 밸브 커넥터의 PE 연결을 중앙 컨트롤 캐비닛의 컨트롤러 및 릴레이에 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. 영구적으로 연결된 마스터 케이블의 전선 케이블 사이즈(전원 공급 전선의 경우 1.0 mm²이고 신호선의 경우 0.5 mm²)는 충분히 크고 케이블 저항이 낮습니다. 더 큰 전선 연결이 필요한 경우 플러그-인 스크류 연결 또는 스프링 케이지 연결을 사용하여 센서/액추에이터 박스에 유연하게 연결할 수 있습니다. 분배기 박스 및 몰딩 밸브 커넥터용 LED 상태 인디케이터뿐만 아니라 설치 시간을 최대 90% 줄여주는 작동하기 쉬운 M12 SPEEDCON 고속 결합 기술을 제품에 추가할 수도 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166