뉴스 개요

모든 애플리케이션을 위한 연결 기술이 적용된 M12 커넥터

2017/03/21

모든 애플리케이션을 위한 최상의 연결 기술  

조립용 M12 커넥터

피닉스컨택트의 조립용 M12 커넥터에 푸쉬-인 연결 기술이 적용되었습니다.

단선 및 페룰이 있는 전선을 공구 없이 직접 삽입하여 손쉽게 배선하십시오. 접점을 먼저 열 필요가 없습니다. 미세 연선 litz 전선을 연결하고 연결된 전선을 분리하려면 색상이 지정된 레버를 사용하여 단자점을 열면 됩니다. 새로운 크림프 연결방식 제품군이 커넥터 포트폴리오에 추가되었습니다. 이러한 제품군은 컴팩트하며 특히 철도 산업의 요구 사항에 적합합니다. 피닉스컨택트는 QUICKON, Piercecon 및 스크류 연결과 함께 차폐 및 비차폐 애플리케이션을 위한 모든 일반 연결 기술을 제공합니다. 따라서 해당 애플리케이션에 따라 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 올바른 연결 기술을 선택할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보