뉴스 개요

I/O 스테이션의 손쉬운 계획

2019/04/15

Project+ 소프트웨어  

Axioline F 및 인라인 I/O 스테이션용 구성 도구

버전 3의 Project+ 플래닝 소프트웨어를 지금 다운로드할 수 있습니다. 소프트웨어의 핵심 원리: 광범위한 시스템 지식 없이 Axioline F 및 인라인 제품군의 I/O 스테이션을 구성합니다.

이 소프트웨어는 사용자가 선택한 자동화 관련 신호 타입과 연결할 I/O 장치에 해당하는 신호 타입에 따라 선택할 수 있는 가능한 연결 시나리오를 제공합니다. 이 선택에 따라 Project+는 필요한 모든 연결 시나리오에 이상적인 장치 조합을 결정합니다. 이 소프트웨어에서는 가격, 스테이션 폭 및 장치 수와 같은 다양한 측면에 따라 최적화된 선택을 할 수 있습니다. 특정 구성 규칙에 익숙해질 필요가 없습니다.

신호 타입을 입력하거나 변경할 때마다 I/O 스테이션에 적합한 I/O 제품이 선택됩니다. 소프트웨어의 기본 창에 결과가 바로 표시됩니다. I/O 스테이션의 구성이 끝났으면 해당 BOM(자세한 제품 설명 포함)과 함께 기술적으로 올바른 I/O 스테이션을 받게 됩니다.

I/O 스테이션을 마킹하거나 DIN 레일을 위한 추가 컴포넌트가 있는 완벽한 단자 스트립으로 스테이션을 구성하려면 Project+에서 구성된 결과를 내보내고 피닉스컨택트의 PROJECT COMPLETE 플래닝 및 마킹 소프트웨어에서 작업을 완료하면 됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166