뉴스 개요

간단한 모터 연결을 위한 조립용 커넥터

2019/09/09

모터 연결을 위한 조립용 커넥터  

특수한 공구 없이 빠르고 간단하게 모터 연결

피닉스컨택트의 새로운 조립용 QPD 설치 시스템 커넥터는 접이식 천막 또는 외부 블라인드 등에 사용되는 모터를 연결하도록 특별히 설계되었습니다.

견고한 내진동 하우징은 IP54 보호 수준으로 인해 매우 안정적인 방진 및 방말형 하우징입니다.

QUICKON 빠른 연결로 이 커넥터를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 특별한 공구를 사용할 필요가 없습니다. IDC 단자 기술을 사용하여 전선을 현장에 맞게 합리적으로 절단할 수 있습니다. 유니온 너트를 간단히 조이면 처리되지 않은 전선과 자동으로 접촉하여 스트레인 릴리프가 설정됩니다. 따라서 연결 시간이 최대 80% 단축됩니다.

플러그 커넥터는 PE 연결을 포함하여 4핀 장치로 제공되고 최대 400 V 및 17.5 A의 전원을 전송합니다. 0.5 - 1.5 mm²의 전선을 연결할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166