뉴스 개요

간단하고 정밀한 전원 측정

2018/04/24

새로운 Axioline F 전원 측정 모듈  

새로운 Axioline F 전원 측정 모듈

Axioline F I/O 시스템을 사용해 정밀 에너지 및 전원 데이터를 획득하십시오. 새로운 AXL F PM EF 1F 전원 측정 모듈이 Axioline F 포트폴리오에 추가되었습니다.

손쉽게 스타트업할 수 있도록 에너지 및 성능 데이터 탐지를 위해 표준 파라미터가 사전 설정되어 있습니다. 필요한 경우 PDI 개체를 사용하여 이러한 파라미터를 변경할 수 있습니다. 대부분의 사용 사례에서 최대 400 V/690 V의 전압과 최대 5 A의 위상 전류 및 중성 전선 전류를 변환기 없이 직접 연결할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 외부 변환기를 추가하여 측정 범위를 확장할 수도 있습니다. 측정값은 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력 및 에너지와 같은 값을 계산하는 데 사용됩니다. 또한 S0 펄스를 사용할 수 있습니다. 확인된 고조파(THD)를 기반으로 그리드 품질을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 방해 원인을 손쉽게 파악할 수 있습니다. 안전한 전기 절연과 함께 Axioline F 하우징 개념을 사용하면 인접한 I/O 모듈의 절연을 위한 추가 조치 없이 전원 측정 모듈을 설치할 수 있습니다. I/O 시스템은 널리 사용되는 모든 Ethernet 기반 네트워크 프로토콜을 지원하고 빠르고 견고하며 손쉽게 설치할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166