뉴스 개요

모듈형 로터 블레이드 모니터링

2019/09/09

모듈형 로터 블레이드 모니터링 블레이드 인텔리전스  

모듈형 로터 블레이드 모니터링 블레이드 인텔리전스

피닉스컨택트는 낙뢰 측정, 착빙 탐지 및 부하 모니터링으로 구성된 모듈형 로터 블레이드 모니터링 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트의 블레이드 모니터링 솔루션을 사용하여 로터 블레이드의 상태를 항상 확인할 수 있으며 모든 이벤트에 빠르게 대응할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 여러 다른 버전으로 제공되며 나중에 기존 시스템에 안정적으로 통합할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

로터 블레이드 모니터링 시스템

통합 로터 블레이드 모니터링을 위한 완벽한 시스템