뉴스 개요

푸쉬-인 분배 블록 솔루션을 개별적으로 구성

2018/04/24

웹 기반 PTFIX 구성기  

핀 수, 마운팅 옵션, 색상 및 마킹과 관련된 원하는 속성을 가진 제품을 손쉽게 만들 수 있습니다.

이제 PTFIX 전위 분배 시스템이 4 mm² 푸쉬-인 연결방식으로 제공됩니다. 블록을 개별적으로 결합 및 마운트하십시오.

타입은 11가지 다른 색상으로 제공되는 6, 12 및 18개의 연결로 구성됩니다. NS 15 및 NS 35에서의 기존 DIN 레일 마운팅 외에도 직접 장마운팅 및 범용 부착식 마운팅 버전을 위한 플랜지 어댑터가 제공됩니다. 다른 새로운 기능으로는 마운팅에 대한 높은 수준의 맞춤형 설정이 가능한 전기적으로 연결된 2.5 mm² 블록이 있습니다. 2개의 핀이 있는 이러한 부품은 가능한 가장 작은 장치입니다. 이러한 부품을 서로 결합하거나 정격 케이블 사이즈 내의 다른 모든 블록 타입과 결합할 수 있습니다. 새로운 웹 기반 PTFIX 구성기를 사용하여 핀 수, 마운팅 옵션, 색상 및 마킹과 관련된 원하는 속성으로 제품을 손쉽게 만들 수 있습니다. 피닉스컨택트 E-Shop에 대한 통합 연결이 구성에서 사용되므로 간단한 주문 프로세스가 보장됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166