뉴스 개요

새로운 승강기 표준용 세이프티 릴레이

2017/06/23

승강기 표준 EN 81-20용 PSRmini 세이프티 릴레이  

승강기 표준 EN 81-20용 PSRmini 세이프티 릴레이

이미 높은 수준인 승강기 세이프티 표준을 더욱 향상시키기 위해 승강기 시스템을 시공할 때 적용해야 할 세이프티 요구 사항이 앞으로 엄격해질 것입니다.

유럽 전역의 승강기 컨트롤은 2017년 9월 1일의 최종 기한까지 EN 81-20 규정의 새로운 상위 표준을 준수해야 합니다. PSRmini 제품군의 새로운 PSR-MC37 세이프티 릴레이는 더욱 강화된 세이프티 요구 사항을 충족합니다. 폭 22.5 mm에 불과한 이 안전 스위칭 장치를 사용하면 도어 및 잠금 메커니즘을 안전하게 연결할 수 있습니다. 해당 표준에는 승강기의 시공 및 기술적 특성에 대한 요구 사항이 정의되어 있습니다. 새로운 지침에 따르면 유리 문에서 발생 가능한 위험을 줄여 작은 손이 끼지 않도록 방지해야 합니다. 또한 모든 승강기는 문에 라이트 그리드가 장착되어야 하고 정지 정밀도가 향상되어야 합니다. 세이프티 관련 회로에서 기중 간극 및 연면 거리의 치수와 관련한 임계값도 증가했습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166