뉴스 개요

최대 232 A용 고전류 피드스루 단자대

2017/06/05

최대 232 A용의 새로운 고전류 피드스루 단자대  

최대 232 A용의 새로운 고전류 피드스루 단자대

피닉스컨택트는 스크류 연결방식의 강력한 고전류 피드스루 단자대 제품군을 확장하고 있습니다.

새로운 UW95 패널 피드스루 단자대는 단면적 25 mm² - 95 mm²의 전선에 적합합니다. 정렬 가능한 단일 핀 단자대를 사용하여 최대 232 A의 전류와 최대 1000 V의 전압(600 V UL)을 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 이 패널 피드스루 단자대는 공구 없이 해당 하우징 섹션에 마운트할 수 있고 1 mm - 5 mm 두께의 패널에 적합합니다. 수평 또는 수직 전선 출구가 있는 제품을 서로 다른 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 특수한 몰딩 제품은 점도가 낮은 몰딩 혼합물에서도 안정적인 하우징 밀봉을 보장합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166