뉴스 개요

모바일 작업자 패널용 핸드헬드 하우징

2017/03/20

모바일 작업자 패널용 핸드헬드 하우징  

모바일 작업자 패널용 핸드헬드 하우징

피닉스컨택트는 특별히 측정 및 테스트 기술에 사용되는 모바일 작업자 패널용으로 설계된 새로운 전자 하우징인 HCS 제품 시리즈를 제공합니다.

서로 다른 5가지 크기의 인체 공학적 필드 하우징을 사용하면 LCD 또는 멤브레인 키보드를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 하우징은 내충격 ABS 플라스틱으로 제작되며 모듈형 설계가 적용되어 매우 빠르고 쉬운 마운트가 가능합니다. 최대 IP54의 향상된 보호 수준으로 인해 물류, 유통, 차량 또는 프로세스 기술의 다양한 적용 영역에 적합합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166