뉴스 개요

모듈형 하이브리드 모터 스타터

2019/01/07

피닉스컨택트는 Contactron pro를 통해 새 버전의 Contactron 하이브리드 모터 스타터를 제공합니다. 새 장치에는 간단한 추가 세이프트 통합 및 모듈형 확장 옵션이 있습니다.

업스트림 세이프티 릴레이는 성능 레벨 PLe까지 비상 정지 후 연결된 모터가 안전하게 중지되도록 보장합니다. DIN 레일 커넥터를 사용하면 추가 배선이 필요 없이 모든 다운스트림 하이브리드 모터 스타터의 비상 정지 그룹 종료를 수행할 수 있습니다. 또한 시스템 전원 공급 장치에서 모든 모듈에 전원을 공급할 수 있습니다. 옵션 응답 모듈로 인해 제어실에서 모터 상태의 모니터링이 가능합니다.

내마모성 반도체 기술과 견고한 릴레이 기술의 결합 덕분에 하이브리드 기술은 높은 시스템 가용성을 보장합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166