뉴스 개요

최상의 요구에 맞게 사전 조립됨

2017/02/14

OM2 및 OM4 파이버용 19 스플라이스 박스  

즉시 스플라이스 가능: OM2 및 OM4 파이버용의 사전 조립된 19" 스플라이스 박스

이제 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 또는 컴퓨터 센터의 FO 기반 데이터 케이블링을 위한 새로운 19" 스플라이스 박스를 제공합니다.

파이버 등급 OM2 및 OM4용의 이 스플라이스 박스는 12 또는 24개의 LC 듀플렉스 연결이 있는 전면부에서 당겨서 뺄 수 있는 수납 공간이 있습니다. 스플라이스 카세트에 공급되는 FO 피그테일에는 각각 고유한 색상 코딩이 있으므로 전면부 연결에 할당하는 작업이 쉬워집니다. 개별 테스트 보고서가 각 피그테일의 삽입 및 반사 손실을 알려주므로 견고한 강판으로 만들어진 사전 조립된 박스를 즉시 스플라이스할 준비가 되어 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166