뉴스 개요

THR 공정용 앵글 PCB 단자대

2019/05/08

THR 공정용 앵글 PCB 단자대  

THR 공정용 앵글 PCB 단자대

피닉스컨택트는 푸쉬-인 연결방식의 앵글 PCB 단자대 제품군에 새롭게 추가되었습니다.

피닉스컨택트의 새로운 SPTA-THR 1,5 PCB 단자대는 내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 솔더링 공정을 사용한 자동 조립에 적합합니다. 45°의 전선 출구각으로 인해 푸쉬-인 연결방식 제품군을 사용하면 PCB에서 다중 행 배열이 가능합니다. 3.81 mm 및 5.08 mm 간격으로 제공되는 PCB 단자대는 0.2 - 1.5 mm² 크기의 전선 연결에 적합합니다. 2-12 핀 버전은 최대 13.5 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용으로 설계되었습니다. 앵글 버전의 제품 설계는 수평 및 수직 SPT-THR 1,5 PCB 단자대의 설계에 대응하기 때문에 일관된 디자인으로 다양한 연결 솔루션을 제공할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166