뉴스 개요

제조업체 간에 호환되는 원형 커넥터

2019/01/07

M17 - M40 PRO – 다목적 제품  

M17 - M40 PRO – 다목적 제품

피닉스컨택트는 표준 시스템 및 고속 결합 시스템이 있는 새로운 시리즈의 원형 커넥터를 출시했습니다. M17 - M40 PRO 시리즈는 신호 및 전원 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다.

Oneclick 고속 결합 시스템을 사용하면 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 보고 듣고 느낄 수 있기 때문에 장치가 올바른 위치에 고정되어 있는지를 확실히 알 수 있습니다. 표준 시스템 및 고속 결합 시스템은 여러 제조업체 제품에 공통적으로 적용되는 호환성을 제공하기 때문에 전세계의 적합한 케이블 및 장치 커넥터에 대한 액세스가 용이합니다. 출시되는 제품군에는 각각 암 또는 핀 접점이 있는 M23 크기의 케이블 및 장치 커넥터가 포함되어 있습니다. 케이블 커넥터는 표준 또는 고속 결합 시스템과 함께 제공됩니다. 모든 장치 커넥터는 두 버전 모두와 호환됩니다. 신호 전송을 위해 6 - 19핀의 버전을 처음에 최대 20 A의 전류 및 최대 300 V의 전압에 사용할 수 있습니다. 전원 전송용 제품군은 최대 30 A의 전류 및 최대 630 V의 전압에 대한 추가 보호 접지가 있는 5 - 7핀의 버전을 포함합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보