뉴스 개요

Ex 영역용 버전의 산업용 릴레이 시스템

2018/09/14

영역 2용 4-PDT 산업용 릴레이  

영역 2용 4-PDT 산업용 릴레이

RIFLINE complete 산업용 릴레이 시스템의 새로운 모듈을 사용하면 폭발 위험이 있는 영역 2에서 신호를 안전하게 절연 및 전환할 수 있습니다.

이 릴레이 모듈은 UL Class 1, Division 2 뿐만 아니라 ATEX 및 IECEx에 따른 표준 인증 사양을 충족하기 때문에 폭발 위험이 있는 영역의 전세계 모든 애플리케이션에 특히 적합합니다. 이 모듈은 RTIII 밀폐 릴레이 하우징이 있으며 스크류 및 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 제품으로 제공됩니다. 사전 마운트된 완전한 모듈로서 24 V DC, 120 및 230 V AC의 입력 전압을 공급할 수 있습니다. 모듈형 설계로 인해 고급 기능의 릴레이 모듈도 결합할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166