뉴스 개요

모든 치수를 위한 연결성

2019/01/07

FINEPITCH 0.8 시리즈 보드-투-보드 커넥터  

FINEPITCH 0.8 시리즈 보드-투-보드 커넥터

피닉스컨택트는 견고한 보드-투-보드 커넥터 시리즈를 새로 출시했습니다. 출시되는 FINEPITCH 시리즈에는 0.8 mm 간격의 차폐 커넥터와 1.27 mm 간격의 비차폐 커넥터가 포함됩니다.

새롭게 개발된 제품 시리즈는 장치 내에서 여러 PCB를 연결할 수 있는 다목적 솔루션을 제공합니다. 수평 및 수직 암/수 커넥터를 사용하여 PCB를 메자닌, 동일 평면 또는 직각 레이아웃으로 장치에 배열할 수 있습니다. 두 제품군 모두 최대 1.4 A의 전류 및 최대 500 V AC의 전압을 위한 12 - 80핀 버전을 포함합니다. EMC 차폐 기능을 갖춘 FINEPITCH 0.8 제품군은 최대 16 Gbps 속도의 간섭 없는 고속 데이터 전송에 이상적입니다. ScaleX 접점 시스템은 충격이나 진동으로 인해 스트레스가 발생하더라도 양쪽 접점에서 장기간 안정적인 전기 기계적 연결을 보장합니다. 이와 동시에 서로 다르게 위치하도록 조립된 커넥터에 대한 높은 허용 오차를 제공합니다. 또한 절연 하우징의 형상은 커넥터의 잘못된 연결을 확실하게 방지합니다. FINEPITCH 1.27 제품군의 사전 조립된 IDC 암 커넥터는 요청 시 맞춤형 길이의 플랫 리본 케이블과 함께 제공되므로 즉시 장치에 삽입할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보