뉴스 개요

K-, L-, M-코딩이 있는 새로운 장치 커넥터

2017/04/03

K-, L-, M-코딩이 있는 새로운 장치 커넥터  

K-, L-, M-코딩이 있는 새로운 장치 커넥터

피닉스컨택트의 K, L 및 M 코딩이 있는 새로운 M12 장치 커넥터가 광범위한 M12 전원 커넥터 시리즈에 추가되었으며 이러한 커넥터를 사용하면 제한된 공간에서 높은 직류 및 교류 전류를 전송할 수 있습니다.

K-코딩 원형 커넥터는 5개의 접점(4+PE)이 있는 AC 애플리케이션용으로 설계되었으며 최대 630 V/16 A를 전송합니다. L-코딩 커넥터는 5개의 접점(4+FE)이 있는 2개의 디자인뿐만 아니라 4핀 제품으로도 제공됩니다. 두 디자인 모두 최대 63 V/16 A DC를 전송하고 PROFINET 지정 버전으로 제공됩니다. M-코딩 커넥터는 6개의 접점(5+PE)으로 최대 630 V/8 A AC를 전송합니다. 새로운 장치 커넥터는 20 cm litz 전선이 있는 핀 및 소켓 버전이나 웨이브 또는 리플로우 솔더링을 사용한 직접 PCB 조립용의 일체형 또는 2-피스 플러시 타입 커넥터로 제공됩니다. 기존 S- 및 T-코딩과 마찬가지로 새로운 코딩도 61076-2-111 표준에 설명되어 있습니다. 따라서 미래 경쟁력을 보장하는 컴팩트한 전원 전송을 위한 광범위한 커넥터를 사용할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166