뉴스 개요

2.54 mm 간격의 컴팩트 PCB 커넥터

2018/06/17

2.54 mm 간격의 컴팩트 PCB 커넥터  

2.54 mm 간격의 컴팩트 PCB 커넥터

2.54 mm 간격의 컴팩트 PCB 커넥터가 피닉스컨택트 제품군에 새롭게 포함되었습니다.

단일 및 이중 행 MCC 0,5 및 DMCC 0,5 커넥터는 0.14 mm² - 0.75 mm²의 케이블 사이즈에 적합합니다. 2핀 - 16핀 커넥터는 최대 6 A의 전류 및 최대 160 V의 전압용으로 설계되었습니다. 금도금 처리된 대응 크림프 접점은 벌크 또는 테이프 처리된 제품으로 제공되며, 이를 통해 작은 수량 및 큰 수량의 핀을 수동 또는 자동으로 처리할 수 있습니다. PCB 커넥터는 푸쉬-인 스프링 연결 방식의 FMC 0,5 및 DFMC 0,5 시리즈와 연결이 가능하기 때문에 애플리케이션에 따라 크림프 또는 푸쉬-인 스프링 연결 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166