뉴스 개요

확장된 기능이 있는 새로운 AC 충전 컨트롤러

2018/05/14

EV Charge Control Advanced Plus AC 충전 컨트롤러  

모든 주요 기능이 하나의 컴팩트한 하우징에 결합된 새로운 AC 충전 컨트롤러

피닉스컨택트의 새로운 EV Charge Control Advanced Plus AC 충전 컨트롤러에는 충전 프로세스에 반드시 필요한 모든 제어 및 모니터링 기능이 하나의 컴팩트한 하우징에 결합되어 있습니다.

IEC-61851-1에 따른 AC 충전과 함께 DC 잔류 전류 모니터링 시스템이 컨트롤러에 포함되어 있습니다. 잔류 전류가 상승하면 컨트롤러가 자동으로 재설정되기 때문에 충전소의 가용성이 향상됩니다. 또한 전압 오류 시 안전한 커넥터 분리를 가능하게 하는 자동 차량 커넥터 잠금 해제 시스템이 포함되어 있습니다. RFID를 통한 사용자 인증은 로컬 화이트 리스트 또는 백엔드 연결을 통해 편리하게 수행됩니다. RFID 리더 및 에너지 측정 장치는 RS-485 및 Modbus/RTU를 통해 편리하게 연결됩니다. Ethernet 인터페이스를 사용해 충전 지점을 Modbus/TCP를 통해 원격으로 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 또한 통합 3G 모뎀 및 OCPP 인터페이스가 AC 충전 컨트롤러와 함께 옵션으로 제공됩니다.

이러한 다양한 통합 기능은 패널 박스 및 충전소의 설계를 간소화하여 조립 시간 및 비용을 줄여줍니다. 이 충전 컨트롤러는 반공영 및 민영 애플리케이션의 충전소 및 충전 시설에 특히 적합합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166