뉴스 개요

개별적으로 그룹화된 전면부 연결

2019/03/25

ME-IO 시리즈 전자 하우징용 블록 벨트  

ME-IO 시리즈 전자 하우징용 블록 벨트

피닉스컨택트는 ME-IO 시리즈의 전자 하우징을 위한 연결 기술 제품군을 확장하고 있습니다.

블록 벨트는 이름에서 알 수 있듯이 커넥터 블록에 고정할 수 있는 연결 피스입니다. 이 부품을 통해 최대 6개의 전면부 연결 플러그를 하나의 장치로 결합할 수 있습니다. 이제 연결 플러그가 이전처럼 개별적이 아니라 블록으로 연결 및 분리되므로 기계적 그룹화를 통해 I/O 장치를 더 빨리 케이블링할 수 있습니다. 또한 동일한 입력/출력(예: 디지털/아날로그)이 식별 가능하도록 결합되기 때문에 그룹화로 인해 기능적 디자인 측면에서 더욱 뛰어난 모듈이 완성됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166