뉴스 개요

직접 마운트용 배리어 단자대

2018/11/28

스크류 및 푸쉬-인 연결방식의 직접 마운트용 배리어 단자대  

직접 마운트용 BT 단자대

이제 디양힌 연결 기술 및 하이브리드 버전이 적용된 BT 배리어 단자대 외에도 BT 직접 마운팅 단자대가 제공됩니다.

단자대와 같이 정렬하고 DIN 레일 없이 직접 직접 고정할 수 있습니다. 조임 옵션을 사용해 단자대의 원하는 위치에 간격 손실 없인 직접 마운팅할 수 있습니다.

시간 절약형 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 2핀 플러그-인 브리지를 사용하면 원하는 수의 단자대를 전위 분배 블록에 결합할 수 있습니다. 모든 단자 하우징은 터치손상방지 설계를 제공합니다. 따라서 추가 단자 스트립 커버가 필요하지 않습니다.

배리어 단자대는 최대 35 mm²의 전선을 연결하는 데 적합합니다. 편리한 링 케이블 러그 연결 및 손쉬운 푸쉬-인 연결 덕분에 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

BT 배리어 단자대 – 모든 산업 분야에서 안전

극한 조건에서도 최고 수준의 접점 안정성을 제공합니다.