뉴스 개요

대각선 디자인의 푸쉬-인 연결방식 플러그타입 단자대

2019/09/09

PTS – 대각선 디자인의 다단 단자  

앵글 디자인은 굽힘 반경을 최소화하여 더 나은 전선 라우팅을 가능하게 합니다.

피닉스컨택트의 다단 단자대를 사용하면 공간이 제한된 경우에도 배선 밀도를 높일 수 있습니다.

대각선 디자인의 새로운 다단 단자대는 폭이 3.5mm에 불과하며 배선 공간을 절약합니다. 대각선 디자인의 또 다른 이점은 사용자 친화적인 케이블 엔트리입니다.

PTS 1.5 단자 블록에는 공구가 필요 없는 빠른 푸쉬-인 연결이 있습니다. 각 레벨의 중앙 마킹 표면은 명확한 마킹을 위한 공간을 제공합니다. 이중 브리지 샤프트는 간단한 전위 분배를 가능하게 합니다. 단자대는 최대 1.5 mm²의 케이블 사이즈로 제공됩니다. 모든 단자 단자대에는 통합 코딩 시스템 및 표준 조합 플러그 영역이 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166