뉴스 개요

선형 DC 전류 소스용 보호

2019/09/09

선형 DC 전류 소스용 VAL-SEC DC 서지 보호 장치  

2+0- 및 2+F- 스위칭 기능이 있는 VAL-SEC DC 서지 보호 장치

VALVETRAB SEC DC 서지 보호 장치를 사용하여 선형 작동 특성이 있는 모든 DC 전류 소스를 보호하십시오.

이 제품군에는 2+F 스위칭 기능이 있는 제품이 포함되어 있습니다. 통합 가스 방전관아 이러한 어레스터의 누출 전류를 접지하여 제거하므로 절연 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 고성능과 내구성은 많은 이점 중 두 가지에 불과합니다.

이 장치는 모든 플러그에 DC 분리 장치 및 시각적/기계적 인디케이터가 있습니다. 백업 퓨즈 없이 최대 200 A에 사용할 수 있습니다. 서지 보호 장치는 과부하 시에만 트립됩니다. 안전 분리를 통해 잠재적인 화재 피해가 방지됩니다.

또한 전체 제품군에는 Checkmaster 2를 사용한 각 개별 플러그의 원격 모니터링 및 전기적 테스트를 위한 플로팅 원격 표시 접점이 포함되어 있습니다. 통합된 코드는 보안을 강화하고 실수로 다른 플러그가 교체되는 것을 방지합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166