뉴스 개요

산업용 애플리케이션용 열 전사 인쇄기

2019/09/09

열 전사 인쇄기 THERMOMARK CARD 2.0 및 THERMOMARK ROLL 2.0  

카드 또는 롤 포맷으로 마킹 소재의 유연한 열 전사 인쇄

피닉스컨택트의 차세대 열 전사 인쇄기는 고품질 산업용 식별 마킹을 빠르고 안정적으로 생산합니다.

피닉스컨택트의 차세대 열 전사 인쇄기를 사용하면 고품질 산업용 식별을 빠르고 안정적으로 인쇄할 수 있습니다. 인쇄기 시스템에는 명확한 기호를 사용해 메뉴를 직관적으로 편리하게 안내하는 인상적인 통합 컬러 터치 디스플레이가 있습니다. THERMOMARK CARD 2.0은 카드 및 시트 포맷의 마킹 소재를 인쇄합니다. THERMOMARK ROLL 2.0은 롤 및 무한 포맷의 광범위한 마킹 소재를 위한 효율적인 다목적 롤 인쇄기입니다.

열 전사 인쇄 기술의 이점은 유지 관리가 필요 없다는 것입니다. 자동 소재 탐지 기능은 최적의 인쇄 설정을 보장하고 인쇄 오류를 방지합니다. THERMOMARK CARD 2.0은 단 8초 만에 카드 형태로 소재를 인쇄합니다. 인쇄 해상도는 300 dpi입니다. THERMOMARK ROLL 2.0은 또한 300 dpi의 인쇄 해상도를 사용해 최대 105 mm 인쇄 폭 및 1000 mm 길이로 단자, 전선, 케이블, 장치 및 플랜트 마킹용 소재를 처리합니다. 두 인쇄기 시스템의 간단한 작동은 인쇄기 디스플레이에서 불러올 수 있는 설명 지침 비디오에 설명되어 있습니다.

PROJECT complete 마킹 소프트웨어는 피닉스컨택트의 열 전사 인쇄기 및 다른 모든 마킹 시스템을 간단하고 유연하게 제어하는 기능을 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

THERMOMARK ROLL을 선택해야 하는 이유

THERMOMARK ROLL에 익숙해지십시오.