뉴스 개요

온라인으로 고객 맞춤형 커넥터 구성 및 주문

2018/09/24

온라인 구성기로 고내구성 커넥터 컴파일  

HEAVYCON 온라인 구성기

피닉스컨택트의 HEAVYCON 제품군은 수많은 조합 가능성을 제공합니다. 따라서 사용자 친화적인 신제품HEAVYCON 온라인 구성기가 컴파일 과정을 지원합니다.

고내구성 커넥터에 대한 요구 사항에 따라 하우징, 모듈형 또는 고정 전극 접점 인서트 및 케이블 글랜드와 같은 선택한 컴포넌트에 적합한 제품이 제안됩니다.

직관적인 사용자 인터페이스를 통해 간편한 필터 메뉴, 드래그 앤 드롭 기능, 2D 및 3D의 제품 이미지 등을 사용해 손쉽게 개별 플러그-인 커넥터를 구성할 수 있습니다. 구성은 3D로 실시간으로 시각화됩니다. 선택 항목에서 2D 및 3D 데이터를 손쉽게 다운로드하여 추가 계획을 위해 CAD 프로그램으로 가져올 수 있습니다. 솔루션이 준비되면 장바구니에 바로 넣고 몇 번의 입력만으로 주문할 수 있습니다. 구성 파일은 솔루션 ID별로 백업됩니다. 따라서 언제든지 선택 항목을 다시 불러올 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166